製品
製品
お問い合わせ・サポート
ショッピングカート
ログイン

お客様の条件に沿った価格計算のため、ご登録ください。

会社として登録

新しいオンラインアカウントをリンクするために、お客様番号が既にあるかどうかを確認します。

登録

プラスチックファイバー

レフレクタ、ファイバー、光学系

で提供しています。:

58 バージョン

Balluff のプラスチックファイバーソリューションはコンパクトで極めて柔軟かつ堅牢であり、精度と速度に優れています。キースイッチおよび一方向仕様としてご用意しています。ストレート型またはアングル型光出口および可撓性のある光学ヘッド付きの各種のエンドピース(M2、M3、M4、M5、M6、角形 5 × 4 mm~23 × 55 mm など)から選択できます。

プラスチックファイバーは耐熱性かつ耐薬品性です。さらに、狭い場所でも簡単に設置することができます。

特長

  • Balluff 光ファイバーユニット BFB 6K、18KF、73K、75K 用に設計、試験済み
  • 各種の長さと直径
  • 踏んでも壊れず、油にも耐性あり
  • 機能的予備能が高い
  • 精密な加工、均一な光学的特性
  • 同軸ファイバー構成も可能
  • リード線タイプのプラスチック製光ファイバーもご用意

価格