RFIDハンディーターミナル UHF帯用アクセサリ
RFID-Handhelds

で提供しています。:
2 バージョン
UHF帯(860~960MHz)のアプリケーションに対応するハンディーターミナルは、2つのコンポーネントで構成されています: ベースユニット、UHF帯RFIDアンテナ *UHFアンテナは各地域の認証を受けているものからお選びください。
特徴
- UHF帯用ハンディーターミナルの構成: ベースユニット、UHF帯RFIDアンテナ
- 国際規格 ISO 18000-6CおよびEPC Gen2 Class1に準拠
- 欧州(865〜868MHz)、US(902〜928MHz)の周波数帯に対応したタイプを用意
2 結果
注文コード | 価格 | 注文コード | 寸法 | 作動周波数 | 無線承認 | 標準規格 | 周囲温度範囲 | アクション |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BIS01FYBIS U-830-4-011-H-0 |
153930 JPY | BIS01FY | 85 x 27 x 52 mm | ヨーロッパ | EPCglobal™ クラス 1、Gen 2, ISO 18000-63, DRM (Dense Reader Mode) support | -20...50 °C, Avoid condensation on the device. | ||
![]() BIS01FZBIS U-830-4-011-H-1 |
153930 JPY | BIS01FZ | 85 x 27 x 52 mm | カナダ, アメリカ合衆国 | EPCglobal™ クラス 1、Gen 2, ISO 18000-63, DRM (Dense Reader Mode) support | -20...50 °C, Avoid condensation on the device. |
コラムの編集
表示させる列を選択してください。