マルチプロトコル対応ネットワークモジュール
ネットワークモジュール
![](https://assets.balluff.com/product_detail_1280x1280/7200129204_AA_P_00_00_00.png)
で提供しています。:
2 バージョン
バルーフのマルチプロトコル対応ネットワークモジュールは、PROFINETやEthernet/IPなどの市場ですでに確立された産業用イーサネットプロトコルを1つのデバイスでサポートします。これにより、必要なデバイスの数を削減し、選定や設計に要する時間も節約することで、最終的に発生するコストを削減します。さらにこれらのネットワークモジュールは、MQTTなどのIoTインタフェースの搭載など、将来的な機能も備わっています。
ユーザーフレンドリーなウェブサーバー機能により、便利で簡単にデイバスをセットアップできます。さらに、IO-Linkデバイスからプロセスデータやデバイス情報を確実に上位のシステムへ伝送するため、アプリケーションを確実に監視することができます。
特徴
- 環境に配慮:樹脂充填のないIP67プラスチックハウジング
- マルチプロトコル:1つのデバイスで複数の産業用イーサネットプロトコルをサポート
- 最適な診断機能などにより設置やメンテナンスが簡素化しコストを削減
- IIoT対応:REST APIとMQTTのサポート
- HTTPS 通信によるユーザーフレンドリーでセキュアなウェブサーバー機能搭載
2 バージョン
注文コード | 価格 | 接続部(一次側 / 入力) | インタフェース | デジタル入力 | デジタル出力 | 搭載インタフェース | アクション |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BNI00HPBNI XG1-505-0A5-K083 |
62070 JPY | M12x1-オス, 2-ピン, A-コーディング済 | PROFINET / EtherNet/IP | 16x PNP、タイプ 3 | 8× PNP | 8× IO-Link | |
![]() BNI00HRBNI XG1-505-0A5-K084 |
64390 JPY | M12x1-オス, 3-ピン, L-コーディング済 | PROFINET / EtherNet/IP | 16x PNP、タイプ 3 | 8× PNP | 8× IO-Link |
コラムの編集
表示させる列を選択してください。