この製品は現在、当社のウェブショップでは利用できません。お手数ですが、お問い合わせください。
お問い合わせ
生産中止
- 接続
- 7/8" オス、ストレート、3 ピン
- ケーブル
- PVC Yellow, 10 m
- 導体数
- 3
- 導体断面積
- 16 AWG
- ケーブル周囲温度範囲、固定配線
- -40...105 °C
- 電源電圧 Ub
- 300 VDC / 300 VAC
- 定格電流(40 ℃)
- 13.0 A
- 保護等級
- IP67、IP68
- 承認/ 適合
-
CE
cULus
EAC