- 寸法
- Ø 18 x 65 mm
- 構造
- M18x1
- 設置・取付け
- 面一
- 検出距離
- 1 ~ 5 mm
- アナログ出力
- アナログ、電圧 0 ~ 10 V
- 出力特性
- 収束時降下
- 限界周波数 -3 dB
- 500 Hz
- 繰返し精度、BWN 準拠
- ±8 µm
- 最大リニアリティ偏差
- ±120 µm
- ハウジング材質
- 真鍮, ニッケルめっき
- 検出面材質
- PBT
- 接続
- コネクタ、M12×1 オス、3 ピン
- 電源電圧 Ub
- 15 ~ 30 VDC
- 周囲温度範囲
- -10...70 °C
- 保護等級
- IP67
- 承認/ 適合
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
推奨アクセサリーはありません。
- ECLASS 10.1
- 27-27-08-02
- ECLASS 11.0
- 27-27-08-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-08-02
- ECLASS 6.2
- 27-27-08-02
- ETIM 4.0
- EC001818
- ETIM 5.0
- EC001818
- ETIM 6.0
- EC001818
- ETIM 7.0
- EC001818
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926
- eCl@ss 4.1
- 27-27-08-02
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-08-02
- eCl@ss 8.1
- 27-27-08-02
- eCl@ss 9.0
- 27-27-08-02
- eCl@ss 9.1
- 27-27-08-02