ログイン

お客様の条件に沿った価格計算のため、ご登録ください。

会社として登録

新しいオンラインアカウントをリンクするために、お客様番号が既にあるかどうかを確認します。

登録
製品
分野とソリューション
企業情報
サービス&サポート
ダウンロード

BES03ZR

S-BES G S

型式:

BES G03ED-NSC10B-EP02

ローディング...
寸法
Ø 3 x 27 mm
構造
D3.0
設置・取付け
面一
検出距離
1 mm
スイッチング出力
NPN 常時開(NO)
スイッチング周波数
3500 Hz
ハウジング材質
ステンレス
検出面材質
PBT
接続
ケーブル、2.00 m、PUR
電源電圧 Ub
10 ~ 30 VDC
周囲温度範囲
-25...70 °C
保護等級
IP67
承認/ 適合
cULus
CE
UKCA
WEEE
テクニカルドキュメント

固定ストッパなしのクランプホルダ

汎用ホルダ

IO-Link インタフェース搭載 Heartbeat 電源ユニット

光電センサ用マウントブラケット