ログイン

お客様の条件に沿った価格計算のため、ご登録ください。

会社として登録

新しいオンラインアカウントをリンクするために、お客様番号が既にあるかどうかを確認します。

登録
製品
分野とソリューション
企業情報
サービス&サポート
ダウンロード

BMF00P3

S-BMF 423

型式:

BMF 423K-AAPS-C-2-P0-S4-00,3

ローディング...
溝形状
C スロット
寸法
24 x 2.9 x 24 mm
動作原理
磁気センサ
接続
M12x1×1-オス, 4-ピン, A-コーディング済
ケーブル
PUR, 0.3 m
アプリケーション
物体検知
固定具
ネジM2
ハウジング材質
PA 12
スイッチング出力
PNP 常時開(NO)
スイッチング周波数
500 Hz
電源電圧 Ub
10 ~ 30 VDC
周囲温度範囲
-25...85 °C
保護等級
IP67
承認/ 適合
CE
UKCA
WEEE
cULus
テクニカルドキュメント

磁気センサ用マウントブラケット

片端コネクタケーブル

設定補助/ ツール

ECLASS 10.1
27-27-01-04
ECLASS 11.0
27-27-01-04
ECLASS 5.1.4
27-27-01-04
ECLASS 6.2
27-27-01-04
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC002544
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
eCl@ss 4.1
27-27-01-04
eCl@ss 5.1.3
27-27-01-04
eCl@ss 8.1
27-27-01-04
eCl@ss 9.0
27-27-01-04
eCl@ss 9.1
27-27-01-04