13,560 JPY
標準価格
技術的な理由により、現在、お客様の個別の条件をサーバーから取得することはできません。そのため、価格計算は定価を参照する。ご注文をお受けします。お客様の条件を検索できる限り、価格を記載した請求書を作成し、電子メールで送信します。そのため、現在は請求書によるお支払いのみとさせていただいております。
国内在庫数(目安)
ローディング...
納期はご相談に応じます(通常3~4週間)
- 寸法
- Ø 4 x 22 mm
- 構造
- M4×0.5
- 設置・取付け
- 面一
- 検出距離
- 1 mm
- スイッチング出力
- NPN 常時開(NO)
- スイッチング周波数
- 3500 Hz
- ハウジング材質
- ステンレス
- 検出面材質
- PBT
- 接続
- ケーブル、2.00 m、PUR
- 電源電圧 Ub
- 10 ~ 30 VDC
- 周囲温度範囲
- -25...70 °C
- 保護等級
- IP67
- 承認/ 適合
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-01
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-01
- ETIM 4.0
- EC002714
- ETIM 5.0
- EC002714
- ETIM 6.0
- EC002714
- ETIM 7.0
- EC002714
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926
- eCl@ss 4.1
- 27-27-01-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-01-01
- eCl@ss 8.1
- 27-27-01-01
- eCl@ss 9.0
- 27-27-01-01
- eCl@ss 9.1
- 27-27-01-01