おすすめアクセサリー
- 寸法
- Ø 8 x 45 mm
- 構造
- M8x1
- 設置・取付け
- 面一
- 検出距離
- 1.5 mm
- スイッチング出力
- PNP 常時開(NO)
- スイッチング周波数
- 5000 Hz
- ハウジング材質
- ステンレス
- 検出面材質
- PBT
- 接続
- ケーブル、 10.00 m、 PVC
- 電源電圧 Ub
- 10 ~ 30 VDC
- 周囲温度範囲
- -40...85 °C
- 保護等級
- IP68
- 承認/ 適合
-
EAC
cULus
CE
WEEE
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-01
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-01
- ETIM 4.0
- EC002714
- ETIM 5.0
- EC002714
- ETIM 6.0
- EC002714
- ETIM 7.0
- EC002714
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926
- eCl@ss 4.1
- 27-27-01-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-01-01
- eCl@ss 8.1
- 27-27-01-01
- eCl@ss 9.0
- 27-27-01-01
- eCl@ss 9.1
- 27-27-01-01