ログイン

お客様の条件に沿った価格計算のため、ご登録ください。

会社として登録

新しいオンラインアカウントをリンクするために、お客様番号が既にあるかどうかを確認します。

登録
製品
分野とソリューション
企業情報
サービス&サポート
ダウンロード

BES0015

誘導型近接センサ

型式:

BES M08EG-POC40F-BV02

ローディング...
寸法
Ø 8 x 50 mm
構造
M8x1
設置・取付け
非シールド
検出距離
4 mm
スイッチング出力
PNP 常時閉(NC)
スイッチング周波数
4000 Hz
ハウジング材質
ステンレス
検出面材質
PBT
接続
ケーブル、2.00 m、PVC
電源電圧 Ub
10 ~ 30 VDC
周囲温度範囲
-25...70 °C, 最大温度ドリフト(% Sr)>15%(50 ~ 70 °C の場合)
保護等級
IP68
承認/ 適合
CE
UKCA
cULus
WEEE
テクニカルドキュメント

汎用ホルダ

ナット

汎用マウントシステム

電気アクセサリ