10,850 JPY
標準価格
技術的な理由により、現在、お客様の個別の条件をサーバーから取得することはできません。そのため、価格計算は定価を参照する。ご注文をお受けします。お客様の条件を検索できる限り、価格を記載した請求書を作成し、電子メールで送信します。そのため、現在は請求書によるお支払いのみとさせていただいております。
国内在庫数(目安)
ローディング...
納期はご相談に応じます(通常3~4週間)
- シリーズ
- R81K
- 寸法
- 15 x 48.9 x 31 mm
- インタフェース
-
NPN 常時開(NO)
常時閉(NC) - 動作原理
- 光電センサ
- 光学機能原理
- 光センサ
- 照明タイプ
- LED 赤色光
- スポットサイズ
- 18 x 18 mm 300 mm の場合
- 検出距離
- 5...300 mm
- 接続
- ケーブル、2 m、PVC
- ハウジング材質
-
ABS
PMMA - 検出面材質
- PMMA
- 電源電圧 Ub
- 10 ~ 30 VDC
- 承認/ 適合
-
CE
cULus
UKCA
WEEE - パッケージ内容
- マウントブラケット
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-03
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-03
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-03
- ETIM 7.0
- EC001821
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 8.1
- 27-27-09-03
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-03
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-03