ログイン

お客様の条件に沿った価格計算のため、ご登録ください。

会社として登録

新しいオンラインアカウントをリンクするために、お客様番号が既にあるかどうかを確認します。

登録
製品
分野とソリューション
企業情報
サービス&サポート
ダウンロード

BES039W

誘導型近接センサ

型式:

BES M12MG-GSC30B-BX00,3-GS04-U

ローディング...
寸法
Ø 12 x 43 mm
構造
M12x1
設置・取付け
面一
検出距離
3 mm
スイッチング出力
極性あり、常時開(NO)
スイッチング周波数
1300 Hz
ハウジング材質
真鍮, PTFEコーティング
検出面材質
LCP/PTFE
接続
コネクタ付きケーブル、M12×1 オス、4 ピン、0.30 m、PUR
電源電圧 Ub
10 ~ 36 VDC
周囲温度範囲
-25...70 °C
保護等級
IP67
承認/ 適合
CE
UKCA
cULus
WEEE
テクニカルドキュメント

保護キャップ

汎用ホルダ

固定ストップ付きクランプホルダ