ログイン

お客様の条件に沿った価格計算のため、ご登録ください。

会社として登録

新しいオンラインアカウントをリンクするために、お客様番号が既にあるかどうかを確認します。

登録
製品
分野とソリューション
企業情報
サービス&サポート
ダウンロード

BES048N

S-BES R MF

型式:

BES R01ZC-PSC50B-BZ00,2-GS04-W13

ローディング...
寸法
32 x 20 x 8 mm
構造
32x20x8
設置・取付け
面一
検出距離
5 mm
スイッチング出力
PNP 常時開(NO)
スイッチング周波数
100 Hz
ハウジング材質
亜鉛, ダイカスト, 一部コーティング
検出面材質
セラミックコーティング
接続
コネクタ付きケーブル、M12×1 オス、4 ピン、0.20 m、TPU