ログイン

お客様の条件に沿った価格計算のため、ご登録ください。

会社として登録

新しいオンラインアカウントをリンクするために、お客様番号が既にあるかどうかを確認します。

登録
製品
分野とソリューション
企業情報
サービス&サポート
ダウンロード

BES021A

S-BES Q40 MF

型式:

BES Q40KFU-PAC25E-S04G

ローディング...
寸法
40 x 40 x 62 mm
構造
40x40
設置・取付け
非シールド
検出距離
25 mm
スイッチング出力
PNP 常時開/常時閉(NO/NC)
スイッチング周波数
250 Hz
ハウジング材質
PBT
検出面材質
PBT
接続
コネクタ、M12×1 オス、4 ピン
電源電圧 Ub
10 ~ 30 VDC
周囲温度範囲
-25...70 °C
耐磁界性
耐高磁界(AC/ DC)
保護等級
IP67
承認/ 適合
cULus
CE
UKCA
WEEE
その他特徴
係数 1