この製品は現在、当社のウェブショップでは利用できません。お手数ですが、お問い合わせください。
お問い合わせ
生産中止
以下に適切な代替製品をご紹介します。
推奨代替品
BOS020T
BOS R020K-PS-PR11-00,2-S49
- シリーズ
- 2K
- 寸法
- 7.6 x 25.1 x 13.5 mm
- インタフェース
- PNP 常時開(NO)
- 動作原理
- 光電センサ
- 光学機能原理
- 反射型光バリア
- 照明タイプ
- LED 赤色光
- スポットサイズ
- Ø 10 mm at 100 mm
- 検出距離
- 0 ~ 800 mm
- 接続
- コネクタ付きケーブル、M8×1 オス、3 ピン、0.20 m、PVC
- ハウジング材質
- ABS
- 検出面材質
- PMMA
- 電源電圧 Ub
- 10 ~ 30 VDC
- 承認/ 適合
- CE
-
データシート
-
End of Life Announcement
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-02
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-02
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-90
- ETIM 4.0
- EC002717
- ETIM 5.0
- EC002717
- ETIM 6.0
- EC002717
- ETIM 7.0
- EC002717
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 4.1
- 27-27-90-00
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-09-90
- eCl@ss 8.1
- 27-27-09-02
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-02
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-02