ログイン

お客様の条件に沿った価格計算のため、ご登録ください。

会社として登録

新しいオンラインアカウントをリンクするために、お客様番号が既にあるかどうかを確認します。

登録
製品
分野とソリューション
企業情報
サービス&サポート
ダウンロード

BOS01TW

購入可能

S-BOS M12 T

型式:

BOS 12M-X-RS10-S4

ローディング...
シリーズ
12M
寸法
Ø 12 x 60 mm
動作原理
光電センサ
光学機能原理
スルービーム光バリア(投光器)
照明タイプ
LED 赤色光
スポットサイズ
Ø 280 mm 8 m の場合
検出距離
0 ~ 8 m
接続
コネクタ、M12×1 オス、4 ピン
ハウジング材質
真鍮, ニッケルめっき
検出面材質
PMMA
電源電圧 Ub
10 ~ 30 VDC
承認/ 適合
CE
UKCA
cULus
WEEE
ブランド
Global
テクニカルドキュメント

必須のアクセサリー

透過型光電センサ

汎用ホルダ

光電センサ用マウントブラケット

汎用マウントシステム

機械アクセサリ

片端コネクタケーブル

制御盤内用パワーサプライ

ECLASS 10.1
27-27-09-01
ECLASS 11.0
27-27-09-01
ECLASS 5.1.4
27-27-09-01
ECLASS 6.2
27-27-09-01
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-01
eCl@ss 9.0
27-27-09-01
eCl@ss 9.1
27-27-09-01