おすすめアクセサリー
- シリーズ
- 18M
- 寸法
- Ø 18 x 75 mm
- インタフェース
-
NPN 常時開(NO)
NPN 常時閉(NC) - 動作原理
- 光電センサ
- 光学機能原理
- 光センサ、エネルギーベース
- 照射光特性
- 拡散光
- 照明タイプ
- LED 赤外光
- 検出距離
- 1 ~ 800 mm
- 接続
- コネクタ、M12×1 オス、4 ピン
- ハウジング材質
- 真鍮, ニッケルめっき
- 検出面材質
- ガラス、反射防止
- 電源電圧 Ub
- 10 ~ 30 VDC
- 承認/ 適合
-
cULus
CE
UKCA
WEEE - パッケージ内容
-
ナット M18(×2)
ユーザーズガイド
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-03
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-03
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-03
- ETIM 4.0
- EC001821
- ETIM 5.0
- EC001821
- ETIM 6.0
- EC001821
- ETIM 7.0
- EC001821
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 8.1
- 27-27-09-03
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-03
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-03