ログイン

お客様の条件に沿った価格計算のため、ご登録ください。

会社として登録

新しいオンラインアカウントをリンクするために、お客様番号が既にあるかどうかを確認します。

登録
製品
分野とソリューション
企業情報
サービス&サポート
ダウンロード

BOS002T

S-BOS 21M D

型式:

BOS 21M-NA-ID10-S4

ローディング...
シリーズ
21M
寸法
15 x 50 x 42.5 mm
インタフェース
NPN 常時開(NO)
NPN 常時閉(NC)
動作原理
光電センサ
光学機能原理
光センサ、エネルギーベース
照射光特性
拡散光
照明タイプ
赤外光
検出距離
50~2000 mm
接続
コネクタ、M12×1 オス、4 ピン
ハウジング材質
亜鉛, ダイカスト, パウダーコーティング
アルミニウム
検出面材質
PMMA
電源電圧 Ub
10 ~ 30 VDC
承認/ 適合
CE
UKCA
cULus
WEEE
テクニカルドキュメント

光電センサ用マウントブラケット

固定ストッパなしのクランプホルダ

汎用マウントシステム

片端コネクタケーブル

制御盤内用パワーサプライ

ECLASS 10.1
27-27-09-03
ECLASS 11.0
27-27-09-03
ECLASS 5.1.4
27-27-09-03
ECLASS 6.2
27-27-09-03
ETIM 4.0
EC001821
ETIM 5.0
EC001821
ETIM 6.0
EC001821
ETIM 7.0
EC001821
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-03
eCl@ss 9.0
27-27-09-06
eCl@ss 9.1
27-27-09-03