ログイン

お客様の条件に沿った価格計算のため、ご登録ください。

会社として登録

新しいオンラインアカウントをリンクするために、お客様番号が既にあるかどうかを確認します。

登録
製品
分野とソリューション
企業情報
サービス&サポート
ダウンロード

BLT000A

生産中止

UVセンサ

型式:

BLT 31M-001-U-S92

ローディング...

生産中止

シリーズ
31M
寸法
24.1 x 58.4 x 71.1 mm
インタフェース
PNP/ NPN、NO/NC アナログ電圧 0~5 V
入力機能
ボタンロックオン/ オフ
動作原理
UVセンサ
光学機能原理
光センサ、焦点合わせ済み
照射光特性
焦点合わせ済み
照明タイプ
紫外光
スポットサイズ
Ø 5 mm 100 mm の場合
検出距離
0 ~ 100 mm
接続
コネクタ、M12×1-オス
ハウジング材質
亜鉛, ダイカスト, 塗装済み
検出面材質
ガラス
電源電圧 Ub
10 ~ 24 VDC
承認/ 適合
cETLus
CE
WEEE
テクニカルドキュメント

IO-Link インタフェース搭載 Heartbeat 電源ユニット

制御盤内用パワーサプライ

ECLASS 10.1
27-27-09-08
ECLASS 11.0
27-27-09-08
ECLASS 5.1.4
27-27-09-08
ECLASS 6.2
27-27-09-08
ETIM 4.0
EC001822
ETIM 5.0
EC001822
ETIM 6.0
EC001822
ETIM 7.0
EC001822
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-08
eCl@ss 9.0
27-27-09-08
eCl@ss 9.1
27-27-09-08