ログイン

お客様の条件に沿った価格計算のため、ご登録ください。

会社として登録

新しいオンラインアカウントをリンクするために、お客様番号が既にあるかどうかを確認します。

登録
製品
分野とソリューション
企業情報
サービス&サポート
ダウンロード

BOH001R

まもなく販売終了

S-BOH T

型式:

BOH TR-T16-001-01-S49F

ローディング...

生産中止

おすすめアクセサリー
シリーズ
T16
寸法
34 x 10 x 10 mm
アプリケーション
チューブセンサ
液体検出
インタフェース
センサアンプ用
動作原理
光電センサ用センサヘッド
光学機能原理
フォーク形光電センサ
光学特性
液体による光の屈折
照明タイプ
LED 赤色光
接続
コネクタ付きケーブル, M8x1-ソケット, 1 m, PUR
ハウジング材質
アルミニウム, 陽極酸化処理、黒
検出面材質
エポキシ
固定具
ネジM3
承認/ 適合
CE
WEEE
テクニカルドキュメント

必須のアクセサリー

センサヘッド用アンプ

ECLASS 10.1
27-27-09-05
ECLASS 11.0
27-27-09-05
ECLASS 5.1.4
27-27-09-05
ECLASS 6.2
27-27-09-05
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-05
eCl@ss 9.0
27-27-09-05
eCl@ss 9.1
27-27-09-05