おすすめアクセサリー
- 仕様
- コーナーキューブ、4 mm
- 使用
- 回帰反射型光電センサ用
- 形状
-
角形
2 取付けボア - 寸法
- 40 x 60 x 7.5 mm
- 検出面
- 19.9 cm²
- 周囲温度範囲
- -20...60 °C
- 検出面材質
- PMMA
- 照明タイプ
- 非偏光光源、偏光光源にも対応
- 固定具
-
接着
ネジM3
- ECLASS 10.1
- 27-27-36-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-36-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-92-03
- ECLASS 6.2
- 27-27-92-03
- ETIM 4.0
- EC002467
- ETIM 5.0
- EC002467
- ETIM 6.0
- EC002467
- ETIM 7.0
- EC002467
- UNSPSC 11
- 39121551
- UNSPSC 7.0901
- 39121551
- eCl@ss 4.1
- 27-27-90-03
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-92-03
- eCl@ss 8.1
- 27-27-92-03
- eCl@ss 9.0
- 27-27-36-01
- eCl@ss 9.1
- 27-27-36-01