12,170 JPY
標準価格
技術的な理由により、現在、お客様の個別の条件をサーバーから取得することはできません。そのため、価格計算は定価を参照する。ご注文をお受けします。お客様の条件を検索できる限り、価格を記載した請求書を作成し、電子メールで送信します。そのため、現在は請求書によるお支払いのみとさせていただいております。
国内在庫数(目安)
ローディング...
納期はご相談に応じます(通常3~4週間)
- 製品グループ
- HF(13.56 MHz)
- 寸法
- Ø 22 x 31 mm
- アンテナタイプ
- 円形
- 読み取り専用UIDシリアル番号
- 8 Byte
- ユーザーメモリタイプ
- FRAM
- サポートされるデータキャリアタイプ
- DIN ISO 15693
- ユーザーメモリ、書込み可能
- 2000 Byte
- 保管温度
- -25...95 °C
- 周囲温度範囲
- -25...70 °C
- ハウジング材質
- スチール, RFIDタグ:PA 12-GF30, コーティング処理
- 保護等級
-
IP68
IPx9K - 設置・取付け
- メタルフリー(フリーゾーン) 金属上
- 承認/ 適合
-
CE
UKCA
WEEE
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-02
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-90
- ETIM 6.0
- EC002996
- ETIM 7.0
- EC002996
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710
- eCl@ss 4.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-04-01
- eCl@ss 8.1
- 27-28-04-02
- eCl@ss 9.0
- 27-28-04-02
- eCl@ss 9.1
- 27-28-04-02