ローディング...
どの属性を残したいですか?
おすすめアクセサリー
- 製品グループ
- HF(13.56 MHz)
- 寸法
- Ø 30 x 109.5 mm
- 設置・取付け
- メタルフリー(フリーゾーン)
- アンテナタイプ
- 円形
- サポートされるデータキャリアタイプ
-
DIN ISO 14443
DIN ISO 15693 - 接続
- コネクタ、M12×1 オス、4 ピン
- ハウジング材質
- 真鍮, ナット:真鍮ニッケルメッキ, ニッケルめっき
- インタフェース
- IO-Link 1.1
- 伝送速度
- COM2(38.4 kBaud)
- プロセスデータ IN
- 10 bytes
- プロセスデータ OUT
- 10 bytes
- 電源電圧 Ub
- 18 ~ 30 VDC (LPS/ Class 2 のみサポート)
- 周囲温度範囲
- 0...70 °C
- 保護等級
- IP67
- 承認/ 適合
-
CE
UKCA
FCC Part 15
IC (Radio)
cULus
WEEE
BIS-V RFID EtherNet/IP Short Demo in CoDeSys
![](https://img.youtube.com/vi/HdoZxG5jjq0/default.jpg)
BIS-V RFID EtherNet/IP Short Demo in CoDeSys
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-01
- ETIM 6.0
- EC002998
- ETIM 7.0
- EC002998
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710
- eCl@ss 4.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-04-01
- eCl@ss 8.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.0
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.1
- 27-28-04-01