4,330 JPY
標準価格
技術的な理由により、現在、お客様の個別の条件をサーバーから取得することはできません。そのため、価格計算は定価を参照する。ご注文をお受けします。お客様の条件を検索できる限り、価格を記載した請求書を作成し、電子メールで送信します。そのため、現在は請求書によるお支払いのみとさせていただいております。
国内在庫数(目安)
ローディング...
納期はご相談に応じます(通常3~4週間)
- 接続
- フォームB、DIN-0° バルブプラグ、アングル、3 ピン
- 機能表示灯
- LED 黄
- 保護回路
- サージ吸収ダイオード
- ケーブル
- PUR ブラック, 10 m, ドラッグチェーンに適合
- 導体数
- 3
- 導体断面積
- 0.50 mm²
- ケーブル周囲温度範囲、固定配線
- -50...80 °C
- ケーブル周囲温度範囲、可動配線
- -25...80 °C
- 電源電圧 Ub
- 24 VDC / 24 VAC