- 接続 1
- M12x1-ソケット, ストレート, 5-ピン, A-コーディング済
- 接続 2
- M12x1-オス, ストレート, 4-ピン, A-コーディング済
- ケーブル
- FEP 溶接スパーク耐性 ブラック, 0.6 m
- 導体数
- 4
- ケーブル周囲温度範囲、固定配線
- -100...200 °C
- 電源電圧 Ub
- 250 VDC / 250 VAC
- 定格電流(40 ℃)
- 4.0 A
- 保護等級
- IP65/IP65