ログイン

お客様の条件に沿った価格計算のため、ご登録ください。

会社として登録

新しいオンラインアカウントをリンクするために、お客様番号が既にあるかどうかを確認します。

登録
製品
分野とソリューション
企業情報
サービス&サポート
ダウンロード

BFO002W

S-BFO 18A GD

型式:

BFO 18A-XAC-SMG-30-1

ローディング...
おすすめアクセサリー
仕様
Ø 6、標準型
使用
ファイバーベース機器 BFB 用
推奨センサアンプ
BFB M18M-011-P-S4
光ファイバー材質
ガラス
ケーブル長 L
1 m
シース材質
シリコン, ステンレススチール上
検出距離
20 mm
周囲温度範囲
-40...150 °C
光ファイバー検出面
束径 Ø 3.0 mm
光ファイバー検出面
光束を2分割して配置
保護等級
IP67
テクニカルドキュメント
  • データシート

必須のアクセサリー

ファイバーベース機器

ECLASS 10.1
27-27-36-06
ECLASS 11.0
27-27-36-06
ECLASS 5.1.4
27-27-92-08
ECLASS 6.2
27-27-92-08
ETIM 4.0
EC002651
ETIM 5.0
EC002651
ETIM 6.0
EC002651
ETIM 7.0
EC002651
UNSPSC 11
41112103
UNSPSC 7.0901
41112103
eCl@ss 4.1
27-27-90-03
eCl@ss 5.1.3
27-27-92-03
eCl@ss 8.1
27-27-92-08
eCl@ss 9.0
27-27-36-06
eCl@ss 9.1
27-27-36-06