ログイン

お客様の条件に沿った価格計算のため、ご登録ください。

会社として登録

新しいオンラインアカウントをリンクするために、お客様番号が既にあるかどうかを確認します。

登録
製品
分野とソリューション
企業情報
サービス&サポート
ダウンロード

BES01A1

S-BES Q M

型式:

BES 516-3042-I02-C-PU-02

ローディング...
寸法
25 x 5 x 5 mm
構造
5x5
設置・取付け
面一
検出距離
0.8 mm
スイッチング出力
PNP 常時閉(NC)
スイッチング周波数
3000 Hz
ハウジング材質
アルミニウム, 陽極酸化
検出面材質
PBT
接続
ケーブル、2.00 m、PUR