マイクロモート - 光センサーヘッド
光電センサ
![](https://assets.balluff.com/product_detail_1280x1280/2718026.png)
で提供しています。:
4 シリーズ
革新的なセンサーエレメントを搭載したマイクロモートセンサーのモジュラーシステムは、お客様の個々のご要望にお応えします。豊富な筐体デザインとフレキシブルなセンサーケーブルにより、設計の自由度が高く、機械にシームレスに組み込むことができます。精密な光電子部品は、あらゆるアプリケーションで高いプロセス精度を実現します。マイクロモートシステムBOHは、外部評価ユニット(アンプ)と非常に小型の光電子センサーヘッドで構成されています。
特集記事
- マイクロスポット、ナノスポット、レーザー、赤外線、従来の赤色光LEDなど、高精度なセンサーヘッドを豊富に取り揃えています。
- アナログ、デジタル、ダイナミックの各アンプ、設定値と実測値の表示付き
- 優れた技術特性
- グリッパーに最適な使い方
物体検出センサ選定ガイド
お客様のご要望をお聞かせいただければ、必要な製品をご案内いたします!
4 シリーズ
シリーズ | 光学機能原理 | 照明タイプ | 最大検出範囲 | 構造 | 直径 | アクション |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() S-BOH Aさまざまな信号伝送オプションと光タイプのライトバンド |
スルービーム光バリア | 赤外光 | 500 mm | 直方体 | ||
![]() S-BOH D様々な信号伝送オプションとライトタイプを持つライトスキャナー |
光センサ | 赤外光, 赤色光 | 100 mm | Ø 9.5 mm, 直方体, Ø 14 mm, Ø 2 mm, Ø 3 mm, Ø 5 mm, Ø 6 mm | 14 mm, 2 mm, 3 mm, 5 mm, 6 mm, 9.5 mm | |
![]() S-BOH Tさまざまな信号伝送オプションと光タイプを持つスルービームセンサー |
スルービーム光バリア, フォーク形光電センサ | Near-infrared, 赤外光, 赤色光 | 4000 mm | 直方体, Ø 2 mm, Ø 3 mm, Ø 4 mm, Ø 5 mm, Ø 6 mm | 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm | |
![]() S-BAE SA光センサーヘッド用アンプ |
センサヘッドに依存 | 直方体 |
コラムの編集
表示させる列を選択してください。