23,380 JPY
標準価格
技術的な理由により、現在、お客様の個別の条件をサーバーから取得することはできません。そのため、価格計算は定価を参照する。ご注文をお受けします。お客様の条件を検索できる限り、価格を記載した請求書を作成し、電子メールで送信します。そのため、現在は請求書によるお支払いのみとさせていただいております。
国内在庫数(目安)
ローディング...
納期はご相談に応じます(通常3~4週間)
- シリーズ
- M03
- 寸法
- Ø 3 x 8 mm
- インタフェース
- センサアンプ用
- 動作原理
- 光電センサ用センサヘッド
- 光学機能原理
- 光センサ、エネルギーベース
- 照射光特性
- 拡散光
- 照明タイプ
- LED 赤外光
- スポットサイズ
- Ø 30 mm
- 検出距離
- 0 ~ 12 mm
- 接続
- コネクタ付きケーブル, M8x1-ソケット, 1 m, PUR
- ハウジング材質
- ステンレス
- 検出面材質
- エポキシ
- 固定具
- ナットM3
- 最小検出体
- 0.1 mm
- 承認/ 適合
-
CE
UKCA
WEEE
-
データシート
-
廃棄
必須のアクセサリー
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-05
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-05
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-05
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-05
- ETIM 4.0
- EC001821
- ETIM 5.0
- EC001821
- ETIM 6.0
- EC001821
- ETIM 7.0
- EC001821
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 8.1
- 27-27-09-05
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-05
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-05