おすすめアクセサリー
- 構造
- Ø 30 mm
- アナログ出力
- アナログ、電圧/アナログ、電流 0 ~ 10 V/4 ~ 20 mA
- スイッチング出力
- PNP 常時開/常時閉(NO/NC)
- 接続
- コネクタ、M12×1 オス、5 ピン
- ハウジング材質
- ステンレス PBT、TPU
- 検出面材質
- ポリウレタンフォーム/エポキシ樹脂/ガラス
- 検出距離
- 30~350 mm
- スイッチング周波数
- 25 Hz
- 承認/ 適合
-
cULus
CE
WEEE
UKCA - 周囲温度範囲
- -25...70 °C
- 保護等級
- IP67
- 繰返し精度
- ± 0.15% FS
- 電源電圧 Ub
- 9 ~ 30 VDC
- ECLASS 10.1
- 27-27-08-04
- ECLASS 11.0
- 27-27-08-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-08-04
- ECLASS 6.2
- 27-27-08-04
- ETIM 4.0
- EC001846
- ETIM 5.0
- EC001846
- ETIM 6.0
- EC001846
- ETIM 7.0
- EC001846
- UNSPSC 11
- 41111916
- UNSPSC 7.0901
- 41111916
- eCl@ss 4.1
- 27-27-08-04
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-08-04
- eCl@ss 8.1
- 27-27-08-04
- eCl@ss 9.0
- 27-27-08-04
- eCl@ss 9.1
- 27-27-08-04