この製品は現在、当社のウェブショップでは利用できません。お手数ですが、お問い合わせください。
お問い合わせ
生産中止
以下に適切な代替製品をご紹介します。
推奨代替品
BUS007H
BUS M18M1-GPXI-07/035-S92G-511
- スイッチング出力
- 2x NPN 常時開/常時閉(NO/NC)
- 接続
- コネクタ、M12×1、5 ピン
- ハウジング材質
- PBT
- 検出面材質
- エポキシ中空ガラスボール/PUR
- 検出距離
- 30~400 mm
- スイッチング周波数
- 15 Hz
- 承認/ 適合
-
CE
WEEE - 周囲温度範囲
- -15...70 °C
- 保護等級
- IP67
- 繰返し精度
- 0.2 % FS
- 電源電圧 Ub
- 12 ~ 30 VDC
- ECLASS 10.1
- 27-27-08-04
- ECLASS 11.0
- 27-27-08-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-08-04
- ECLASS 6.2
- 27-27-08-04
- ETIM 4.0
- EC001846
- ETIM 5.0
- EC001846
- ETIM 6.0
- EC001846
- ETIM 7.0
- EC001846
- UNSPSC 11
- 41111916
- UNSPSC 7.0901
- 41111916
- eCl@ss 4.1
- 27-27-08-04
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-08-04
- eCl@ss 8.1
- 27-27-08-04
- eCl@ss 9.0
- 27-27-08-04
- eCl@ss 9.1
- 27-27-08-04