この製品は現在、当社のウェブショップでは利用できません。お手数ですが、お問い合わせください。
お問い合わせ
生産中止
以下に適切な代替製品をご紹介します。
推奨代替品
BMP000A
BMP 01-EL1PP21A-0160-00-P00,5-S75
- 接続
- M8x1
- 最大リニアリティ偏差
- ±2.4 mm
- 検出距離
- 0 ~ 160 mm
- 保護等級
- IP67
- 周囲温度範囲
- -10...75 °C
- 繰返し精度
- 0.3 % FS
- 承認/ 適合
-
CE
cULus
EAC
WEEE
- ECLASS 10.1
- 27-27-07-05
- ECLASS 11.0
- 27-27-07-05
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-07-05
- ECLASS 6.2
- 27-27-07-05
- ETIM 4.0
- EC002544
- ETIM 5.0
- EC002544
- ETIM 6.0
- EC002544
- ETIM 7.0
- EC001852
- UNSPSC 11
- 41111916
- UNSPSC 7.0901
- 41111916
- eCl@ss 4.1
- 27-27-07-05
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-07-05
- eCl@ss 8.1
- 27-27-07-05
- eCl@ss 9.0
- 27-27-07-05
- eCl@ss 9.1
- 27-27-07-05