- 測定原理
- MEMS
- 測定軸
- 1
- 測定範囲
- -90...90°
- 電源電圧 Ub
- 12 ~ 30 VDC
- インタフェース
- アナログ電圧 0 ~ 10 V
- 分解能
- ≤ 0.01 °
- 精度
- ±0.2°
- 接続
- コネクタ、 M12×1
- ハウジング材質
- プラスチック
- 周囲温度範囲
- -40...80 °C
- 保護等級
- IP67
- 承認/ 適合
-
CE
cULus
WEEE - 特記事項
- 垂直位置での 360° にわたるセンタリングが可能
- ECLASS 10.1
- 27-27-11-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-11-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-90-90
- ECLASS 6.2
- 27-27-90-90
- ETIM 4.0
- EC001852
- ETIM 5.0
- EC001852
- ETIM 6.0
- EC001852
- ETIM 7.0
- EC001852
- UNSPSC 11
- 41111935
- UNSPSC 7.0901
- 41111935
- eCl@ss 4.1
- 27-27-07-00
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-07-90
- eCl@ss 8.1
- 27-27-90-90
- eCl@ss 9.0
- 27-27-11-90
- eCl@ss 9.1
- 27-27-11-01