413,270 JPY
標準価格
技術的な理由により、現在、お客様の個別の条件をサーバーから取得することはできません。そのため、価格計算は定価を参照する。ご注文をお受けします。お客様の条件を検索できる限り、価格を記載した請求書を作成し、電子メールで送信します。そのため、現在は請求書によるお支払いのみとさせていただいております。
国内在庫数(目安)
ローディング...
納期はご相談に応じます(通常3~4週間)
- 製品グループ
- LF(70/455 kHz)
- インタフェース
- Profibus DP Slave 電気絶縁済み
- サポートされる RFID 技術
- LF 70/455 kHz (BIS C )
- 接続可能な S/L ヘッド/アンテナの数
- 2
- 電源電圧 Ub
- 19.2 ~ 28.8 VDC
- ハウジング材質
- ABS
- 周囲温度範囲
- 0...60 °C
- 保護等級
- IP65, リード/ ライトヘッド取付け時
- 承認/ 適合
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - 接続
- ネジ式端子台、19 ピン
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-01
- ETIM 6.0
- EC002998
- ETIM 7.0
- EC002998
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710
- eCl@ss 4.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-28-04-01
- eCl@ss 8.1
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.0
- 27-28-04-01
- eCl@ss 9.1
- 27-28-04-01