この製品は現在、当社のウェブショップでは利用できません。お手数ですが、お問い合わせください。
お問い合わせ
生産中止
以下に適切な代替製品をご紹介します。
- 仕様
- 産業用カメラ
- インタフェース
- USB 2.0 / 3.0
- 対物レンズマウント
- C マウント
- 寸法
- 40 x 37.7 x 40 mm
- ビジョンセンサタイプ
- CMOS 1/2,9" カラーグローバルシャッタ
- センサチップ
- Sony IMX273
- 解像度
- 1.6 MP (1456 x 1088 ピクセル)
- ハウジング材質
- アルミニウム, 塗装済み
- 画像フォーマット
-
BayerRG8
BayerRG10
BayerRG12
BayerRG16
RGB8Packed
BGR8Packed
BGRA8Packed
BGR10V2Packed
YUV422Packed
YUV422_YUYVPacked
YUV444Packed
RGB8
BGR8
BGRa8
RGB10p32
YUV422_8_UYVY
YUV422_8
YUV8_UYV
YUV411_8_UYYVYY
BayerRG12p - 電源電圧 Ub
- 11 ~ 25 VDC
- 周囲温度範囲
- 0...45 °C
- 承認/ 適合
-
CE
FCC
EAC
WEEE - 保護等級
- IP40
必須のアクセサリー
- ECLASS 10.1
- 27-31-02-01
- ECLASS 11.0
- 27-31-02-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-31-02-01
- ECLASS 6.2
- 27-31-02-01
- ETIM 4.0
- EC001820
- ETIM 5.0
- EC001820
- ETIM 6.0
- EC001820
- ETIM 7.0
- EC001820
- UNSPSC 11
- 43211718
- UNSPSC 7.0901
- 43211718
- eCl@ss 4.1
- 27-31-02-03
- eCl@ss 5.1.3
- 27-31-02-03
- eCl@ss 8.1
- 27-31-02-01
- eCl@ss 9.0
- 27-31-02-01
- eCl@ss 9.1
- 27-31-02-01