衛生条件を満たす近接センサ
誘導型センサ

で提供しています。:
10 バージョン
衛生条件を満たす Balluff の近接センサ BES は、研磨性・刺激性の溶剤に対して極めて優れた耐性を持っており、ラベルが摩耗や薬品の影響を受けることがありません。表示灯は破損しないように保護されており、ハウジングの構造は確実に洗浄できるようデザインされているので、お客様の製品が汚れることもありません。極めて刺激性の強い環境で使用できる、フル PTFE バージョンもご用意しています。
特長
- 特殊ステンレス(1.4404、1.4571 等)製
- 高い耐薬品性
- 高い保護等級(IP67~IP69K)
- 広い使用温度範囲
- Ecolab および FDA 認定品の提供可能
- 確実な洗浄(CIP)
- 各種モデルと寸法でご用意
10 結果
注文コード | 価格 | 寸法 | インタフェース | 検出距離 | スイッチング周波数 | ハウジング材質 | 接続 | 承認/ 適合 | 組込み | アクション |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BES0433BES M12EE-PSC40B-S04G-L01 |
9080 JPY | Ø 12 x 45 mm | PNP 常時開(NO) | 4 mm | 2000 Hz | ステンレス(1.4404) | コネクタ、M12×1 オス、4 ピン | CE, UKCA, cULus, WEEE | 面一 | |
![]() BES0435BES M12EI-PSC40B-S04G-L01 |
9080 JPY | Ø 12 x 65 mm | PNP 常時開(NO) | 4 mm | 1000 Hz | ステンレス(1.4404) | コネクタ、M12×1 オス、4 ピン | CE, UKCA, cULus, Ecolab, WEEE | 面一 | |
![]() BES0438BES M18EI-POC80B-S04G-L01 |
10860 JPY | Ø 18 x 65 mm | PNP 常時閉(NC) | 8 mm | 700 Hz | ステンレス(1.4404) | コネクタ、M12×1 オス、4 ピン | cULus, CE, UKCA, Ecolab, WEEE | 面一 | |
![]() BES0443BES M12EE1-PSY40F-S04G-L01 |
8570 JPY | Ø 12 x 54.5 mm | PNP 常時開(NO) | 4 mm | 400 Hz | ステンレス(1.4571) | コネクタ、M12×1 オス、4 ピン | CE, UKCA, cULus, Ecolab, WEEE | 非シールド | |
![]() BES0444BES M12EE1-PSY20B-S04G-L01 |
8570 JPY | Ø 12 x 50 mm | PNP 常時開(NO) | 2 mm | 800 Hz | ステンレス(1.4571) | コネクタ、M12×1 オス、4 ピン | CE, UKCA, cULus, Ecolab, WEEE | 面一 | |
![]() BES0432BES M12EE-POC40B-S04G-L01 |
9080 JPY | Ø 12 x 45 mm | PNP 常時閉(NC) | 4 mm | 2000 Hz | ステンレス(1.4404) | コネクタ、M12×1 オス、4 ピン | CE, UKCA, cULus, Ecolab, WEEE | 面一 | |
![]() BES0437BES M18EI-PSC80B-S04G-L01 |
10860 JPY | Ø 18 x 65 mm | PNP 常時開(NO) | 8 mm | 700 Hz | ステンレス(1.4404) | コネクタ、M12×1 オス、4 ピン | CE, UKCA, cULus, Ecolab, WEEE | 面一 | |
![]() BES0441BES M18EE1-PSY50B-S04G-L01 |
10300 JPY | Ø 18 x 45 mm | PNP 常時開(NO) | 5 mm | 500 Hz | ステンレス(1.4571) | コネクタ、M12×1 オス、4 ピン | CE, UKCA, cULus, Ecolab, WEEE | 面一 | |
![]() BES0434BES M12EI-POC40B-S04G-L01 |
9080 JPY | Ø 12 x 65 mm | PNP 常時閉(NC) | 4 mm | 1000 Hz | ステンレス(1.4404) | コネクタ、M12×1 オス、4 ピン | cULus, CE, UKCA, Ecolab, WEEE | 面一 | |
![]() BAW005YBAW M30EE-ICD10B-S04G-L01 |
41360 JPY | Ø 30 x 44.5 mm | アナログ、電流 4 ~ 20 mA 収束時降下 | 2~10 mm | ステンレス | コネクタ、M12×1 オス、3 ピン | CE, UKCA, cULus, WEEE | 面一 |
コラムの編集
表示させる列を選択してください。