連続ルーフライトとライトグリッド
光電センサ
で提供しています。:
1 シリーズ
当社の多機能高分解能ライトバンドとライトグリッドは、幅広い用途に適しています。ライトバンドは、部品の識別、位置の決定、対象物のカウントなど、最大3つの異なる並列測定タスクを1つのデバイスに統合するのに対し、ライトグリッドは広いエリアのスキャンに適しています。部品のカウント、スタック高さ(紙など)の記録、パレット高さの測定が可能です。
特徴
- 堅牢な金属製ハウジングにより、安定した取り付けと正確なアライメントを実現
- 大きな対象物にも対応
- 様々な信号出力が可能
- 迅速に使用可能
- コントローラ、PC、ソフトウェアなどの追加アクセサリ不要
1 シリーズ
シリーズ | 有効長 AL 1 | 照明タイプ | インタフェース | 最小検出体 | アクション |
---|---|---|---|---|---|
BL Gライトグリッド |
100 mm, 150 mm, 16 mm, 300 mm, 32 mm, 50 mm, 72 mm | 赤外光, 赤色光 | IO-Link, アナログ、電圧, PNP/ NPN, アナログ、電圧/ アナログ、電流, PNP | ワイヤ径 Ø 0.5 mm(R0 ≤ 1 mにて), ワイヤ径 Ø 0.3 mm(R0 ≤ 0.25 mにて), 5.0(t 0.5×Sn、R0 = 2.1 mにて), 7.0(t 0.5×Sn、R0 = 2.1 mにて), ワイヤ径 Ø 0.4 mm(R0 ≤ 0.25 mにて), ワイヤ径 Ø 0.7 mm(R0 ≤ 1 mにて), ワイヤ径 Ø 1.0 mm(R0 ≤ 2 mにて) |
コラムの編集
表示させる列を選択してください。