拡散反射型光電センサ
光電センサ
![](https://assets.balluff.com/product_detail_1280x1280/2717985.png)
で提供しています。:
17 シリーズ
バルーフの拡散反射型光電センサは、コントラストの違いを確実に検出する経済的なソリューションです。この拡散反射型光電センサは、物体の表面状態や色、材質に応じて検出します。検出範囲は、光を反射する物体の表面の大きさや形状、色、材質拠って変化します。
拡散反射型光電センサは、投光部と受光部が1つの筐体に収められているため設置が簡単で、視認性の高い照射光により位置合わせも簡単です。
アプリケーションに応じて、最適な光源のタイプをお選びください。拡散反射型光電センサには、高い視認性の赤色光や不可視の赤外光、小型部品の検出に最適な高精度レーザー光をラインナップしています。
色や物体の表面状態に依存しない検出には、背景抑制機能付きのセンサをお勧めします。赤色光またはレーザー光の光源で、小さな部品の検出に最適です。反射率が異なっても検出精度はほぼ一定です。
特徴
- 表面、色、材質によるコントラストの違いの検出に最適
- 背景抑制機能:表面、色、材質には実質的に依存せず、さまざまな距離で確実な物体検知が可能
- 視認性の高い光源よるカンタン設置・位置合わせで取付け工数とコストを削減
- 下記反射型や透過型に比べて狭い検出範囲
- 設置は1台のデバイスのみ
- 検出が難しいターゲットにも対応する青色光タイプ
物体検出センサ選定ガイド
お客様のご要望をお聞かせいただければ、必要な製品をご案内いたします!
17 シリーズ
シリーズ | 構造 | 最大検出範囲 | スイッチング機能 | インタフェース | 照明タイプ | 接続タイプ | 接続部 01、構造 | ケーブルシース材質 | アクション |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() S-BOS 21M Dキュービック拡散型光電センサ、さまざまな光タイプに対応 |
直方体 | 2000 mm | 常時開(NO), 常時開/ 常時閉(NO/NC) | IO-Link, PNP/NPN/差動モード, NPN, PNP | 赤外光, 赤色光 | コネクタ | M12x1 | ||
![]() S-BOS 23K Dキュービック拡散型センサと各種光源(ウォッシュダウン用 |
直方体 | 5000 mm | 常時開(NO), 常時開/ 常時閉(NO/NC) | IO-Link, PNP/ NPN/ 自動検出, PNP/ NPN, NPN, PNP | 赤色光 | コネクタ | M12x1 | ||
![]() S-BOS 26K Dキュービックディフューズセンサー、最大25mまで対応 |
直方体 | 600 mm | 常時開(NO) | NPN, PNP | 赤外光, 赤色光 | コネクタ | M12x1 | ||
![]() S-BOS 50K Dキュービックディフューズセンサ、最大60 mの範囲でさまざまなタイプの光に対応 |
直方体 | 3500 mm | 常時開(NO), 常時開/ 常時閉(NO/NC) | PNP | 赤色光 | コネクタ | M12x1 | ||
![]() S-BOS 5K Dキュービック拡散センサの安価で小型のエントリーバージョン |
直方体 | 300 mm | 常時開/ 常時閉(NO/NC) | NPN, PNP | 赤色光 | ケーブル, コネクタ | M8x1 | PVC | |
![]() S-BOS 64K Dキュービックライトスキャナー(異なる光タイプとリレー付き |
直方体 | 2000 mm | 常時開/ 常時閉(NO/NC) | リレー | 赤外光 | ねじ式端子 | |||
![]() S-BOS 6K Dキュービックディフューズセンサ、各種光源対応、測定距離18mまで |
直方体 | 1500 mm | 常時開/ 常時閉(NO/NC) | PNP/NPN/IO-Link, PNP/ NPN, NPN, PNP | 赤色光, 青色光 | ケーブル, コネクタ | M8x1 | PVC | |
![]() S-BOS Q08M D正方形拡散型光電センサ、さまざまな光タイプに対応 |
直方体 | 60 mm | 常時閉(NC), 常時開(NO) | IO-Link, NPN, PNP | 赤色光 | ケーブル, コネクタ付きケーブル, コネクタ | M8x1 | PUR | |
![]() S-BOS R01E Dウォッシュダウン用、光タイプの異なる垂直拡散型センサー |
直方体 | 100 mm | 常時閉(NC), 常時開(NO) | IO-Link, NPN, PNP | 赤色光 | ケーブル, コネクタ付きケーブル | M8x1 | PUR | |
![]() S-BOS R020K Dさまざまな光タイプの高エッジ拡散型センサ、測定範囲 3 m まで |
直方体 | 150 mm | 常時閉(NC), 常時開(NO) | NPN, PNP | 赤色光 | ケーブル, コネクタ付きケーブル | M8x1 | PVC | |
![]() S-BOS R254 Dウォッシュダウン用の異なる光タイプの高エッジ拡散型センサ |
直方体 | 1000 mm | 常時開/ 常時閉(NO/NC) | IO-Link, Pin 2: PNP/NPN/push-pull, Pin 4: Push-pull, アナログ、電流 | 赤色光 | コネクタ | M12x1 | ||
![]() S-BOS R81K D異なる光タイプの穴取り付け用垂直拡散型センサ |
直方体 | 300 mm | 常時開(NO) | NPN, PNP | 赤色光 | ケーブル, コネクタ | M12x1 | PVC | |
![]() S-BOS R090K D異なる光タイプの高エッジ拡散型センサ、最大20 m範囲 |
直方体 | 1000 mm | 常時閉(NC), 常時開/ 常時閉(NO/NC) | NPN, PNP | 赤外光, 赤色光 | ケーブル, コネクタ | M8x1 | PVC | |
![]() S-BOS 30M D直径 M30 の円筒形拡散センサ |
Ø 36 mm, Ø 35 mm | 2000 mm | 常時開/ 常時閉(NO/NC) | NPN, PNP | 赤外光 | コネクタ | M12x1 | ||
![]() S-BOS M12 D円筒形拡散型センサ、M12ネジ付き、さまざまな光タイプに対応 |
Ø 12 mm | 400 mm | 常時閉(NC), 常時開(NO) | NPN, PNP | 赤外光, 赤色光 | ケーブル, コネクタ | M12x1 | PVC | |
![]() S-BOS M18 D円筒形拡散型光電センサ、M18ネジ付き、さまざまなタイプの光に対応 |
Ø 18 mm | 800 mm | 常時閉(NC), 常時開(NO), 常時開/ 常時閉(NO/NC) | IO-Link, Pin 2: PNP/NPN/push-pull, Pin 4: PNP/NPN/push-pull, NPN, PNP | 赤外光, 赤色光 | ケーブル, コネクタ付きケーブル, コネクタ | M12x1, Molex Mini-Fit 4.2 | PVC | |
![]() S-BOS M8 D円筒形拡散センサー、M8ネジ付き、さまざまなタイプの光に対応 |
Ø 8 mm | 60 mm | 常時閉(NC), 常時開(NO) | IO-Link, NPN, PNP | 赤色光 | ケーブル, コネクタ付きケーブル, コネクタ | M8x1 | PUR |
コラムの編集
表示させる列を選択してください。