複数のスロット形状用磁気センサ
磁場センサ
で提供しています。:
93 バージョン
Balluff の柔軟な固定システム付き磁気センサは、T スロット、C スロット、丸形スロット、台形スロットなどのすべてのスロット形状に適しています。さらに、特殊なマウントブラケットを使用することで、全メーカーのほぼすべてのシリンダタイプに適合させることができます。これにより、グリッパやエアシリンダでの位置検出の際に、常に信頼性の高いツールを使用することができます。重要なのは完璧な柔軟性です。
また、スイッチポイントは 1 回だけ調整され、その後はセンサの交換時も維持されます。これによりシステムの機能信頼性が向上します。手の届きにくい場所でのセンサの交換も楽に、確実に行えます。お客様のメリットとなる副次的効果:Balluff の汎用的に使用できるセンサタイプによって、保管場所の節約とコスト削減を実現できます。
特長
- すべてのエアシリンダに対応するセンサ
- 確実なスイッチング動作
- 失われることのないスイッチポイント
- 非接触なので摩耗劣化がない
- 金属製取付けエレメントによる最高の保持力
93 結果
注文コード | 価格 | ハウジング材質 | 寸法 | スイッチング出力 | 接続 | アクション |
---|---|---|---|---|---|---|
BMF0043BMF 303K-PS-C-2A-SA2-S49-00,3 |
10980 JPY | LCP | 25.5 x 3 x 4.5 mm | PNP 常時開(NO) | コネクタ付きケーブル、M8×1 オス、3 ピン、0.30 m、PUR | |
BMF001EBMF 103K-PS-C-2A-PU-02 |
10550 JPY | PBT | 9 x 4.8 x 16 mm | PNP 常時開(NO) | ケーブル、2.00 m、PUR | |
BMF001FBMF 103K-PS-C-2A-PU-03 |
10660 JPY | PBT | 9 x 4.8 x 16 mm | PNP 常時開(NO) | ケーブル、3.00 m、PUR | |
BMF001KBMF 103K-PS-C-2A-S4-00,5 |
11490 JPY | PBT | 9 x 4.8 x 16 mm | PNP 常時開(NO) | コネクタ付きケーブル、M12×1 オス、4 ピン、0.50 m、PUR | |
BMF001LBMF 103K-PS-C-2A-SA2-S49-00,3 |
12310 JPY | PBT | 9 x 4.8 x 16 mm | PNP 常時開(NO) | コネクタ付きケーブル、M8×1 オス、3 ピン、0.30 m、PUR | |
BMF001MBMF 103K-PS-C-2A-SA2-S49-00,5 |
12420 JPY | PBT | 9 x 4.8 x 16 mm | PNP 常時開(NO) | コネクタ付きケーブル、M8×1 オス、3 ピン、0.50 m、PUR | |
BMF001PBMF 103K-PS-C-2A-SA7-S49-00,3 |
15520 JPY | LCP | 9 x 4.8 x 16 mm | PNP 常時開(NO) | コネクタ付きケーブル、M8×1 オス、3 ピン、0.30 m、PUR | |
BMF001RBMF 103K-PS-C-2A-SA95-S75-00,3 |
19030 JPY | PBT | 9 x 4.8 x 16 mm | PNP 常時開(NO) | コネクタ付きケーブル、M8×1 オス、4 ピン、0.30 m、PUR | |
BMF0032BMF 303K-NS-C-2A-PU-03 |
9410 JPY | LCP | 25.5 x 3 x 4.5 mm | NPN 常時開(NO) | ケーブル、3.00 m、PUR | |
BMF0035BMF 303K-NS-C-2A-SA2-S49-00,5 |
11080 JPY | LCP | 25.5 x 3 x 4.5 mm | NPN 常時開(NO) | コネクタ付きケーブル、M8×1 オス、3 ピン、0.50 m、PUR |
コラムの編集
表示させる列を選択してください。