タイロッドシリンダ用磁気センサ
磁場センサ

で提供しています。:
119 バージョン
Balluff のタイロッドシリンダ用磁気センサ BMF は様々なアプリケーションに組み込むことができます。タイロッドおよび DUO レール用に考え抜かれたマウントブラケットのコンセプトは、ピストン径にかかわらず一般的なシリンダタイプに適合するよう考慮されています。ピストン位置は非接触で、シリンダの壁越しに検出します。
特長
- タイロッド径は最大 17 mm
- 正確なスイッチポイントによる確実なスイッチング動作
- 非接触なので摩耗劣化がない
- 汚れに強い
- 確実なグリップ
- 迅速な取付け
119 結果
注文コード | 価格 | ハウジング材質 | 寸法 | インタフェース | 接続 | アクション |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() BMF00C4BMF 235K-PS-C-2A-SA2-S49-00,3 |
6210 JPY | PA 12 | 23.5 x 5 x 5.5 mm | PNP 常時開(NO) | コネクタ付きケーブル、M8×1 オス、3 ピン、0.30 m、PUR | |
![]() BMF0029BMF 21K-PS-C-2-S49 |
7530 JPY | PBT | 11 x 11 x 32 mm | PNP 常時開(NO) | コネクタ、M8×1 オス、3 ピン | |
![]() BMF0043BMF 303K-PS-C-2A-SA2-S49-00,3 |
8680 JPY | LCP | 25.5 x 3 x 4.5 mm | PNP 常時開(NO) | コネクタ付きケーブル、M8×1 オス、3 ピン、0.30 m、PUR | |
![]() BMF0026BMF 21K-PS-C-2-PU-02 |
7020 JPY | PBT | 33 x 23 x 11 mm | PNP 常時開(NO) | ケーブル、2.00 m、PUR | |
![]() BMF0027BMF 21K-PS-C-2-PU-03 |
7110 JPY | PBT | 33 x 23 x 11 mm | PNP 常時開(NO) | ケーブル、3.00 m、PUR | |
![]() BMF0028BMF 21K-PS-C-2-PU-05 |
7350 JPY | PBT | 33 x 23 x 11 mm | PNP 常時開(NO) | ケーブル、5.00 m、PUR | |
![]() BMF0032BMF 303K-NS-C-2A-PU-03 |
7440 JPY | LCP | 25.5 x 3 x 4.5 mm | NPN 常時開(NO) | ケーブル、3.00 m、PUR | |
![]() BMF0035BMF 303K-NS-C-2A-SA2-S49-00,5 |
8750 JPY | LCP | 25.5 x 3 x 4.5 mm | NPN 常時開(NO) | コネクタ付きケーブル、M8×1 オス、3 ピン、0.50 m、PUR | |
![]() BMF0039BMF 303K-PO-C-2A-SA2-S49-00,3 |
8680 JPY | LCP | 25.5 x 3 x 4.5 mm | PNP 常時閉(NC) | コネクタ付きケーブル、M8×1 オス、3 ピン、0.30 m、PUR | |
![]() BMF003UBMF 303K-PS-C-2A-PU-02 |
7350 JPY | LCP | 25.5 x 3 x 4.5 mm | PNP 常時開(NO) | ケーブル、2.00 m、PUR |