ログイン

お客様の条件に沿った価格計算のため、ご登録ください。

会社として登録

新しいオンラインアカウントをリンクするために、お客様番号が既にあるかどうかを確認します。

登録
製品
分野とソリューション
企業情報
サービス&サポート
ダウンロード

BES05K5

S-BES R MF

型式:

BES R01ZC-PSC50B-BS00,3-GS04-W52

ローディング...
寸法
32 x 20 x 8 mm
構造
32x20x8
設置・取付け
面一
検出距離
5 mm
スイッチング出力
PNP 常時開(NO)
スイッチング周波数
100 Hz
ハウジング材質
亜鉛、ダイカスト
検出面材質
Fortron 6165 A6
接続
コネクタ付きケーブル、M12×1 オス、3 ピン、0.30 m、シリコン
電源電圧 Ub
10 ~ 30 VDC
周囲温度範囲
-25...70 °C
保護等級
IP67
承認/ 適合
CE
UKCA
cULus
WEEE
テクニカルドキュメント

IO-Link インタフェース搭載 Heartbeat 電源ユニット

両端コネクタケーブル

制御盤内用パワーサプライ