製品
製品
お問い合わせ・サポート
ショッピングカート
ログイン

お客様の条件に沿った価格計算のため、ご登録ください。

会社として登録

新しいオンラインアカウントをリンクするために、お客様番号が既にあるかどうかを確認します。

登録
製品
ウェブサイト
ドキュメント

IO-Linkワイヤレス

FA専用のインテリジェントな双方向ワイヤレス通信

IO-Linkワイヤレス

バルーフのワイヤレスシステムには、ゲートウェイとハブ、ブリッジが用意されています。IO-Linkワイヤレスは、FAの高い要求に応える新しいワイヤレス通信規格です。ゲートウェイは従来のようにケーブルからデータを受信するのではなく、ブリッジやハブを介して無線でデバイスのデータを受信します。これにより、計画や設置がシンプルになり、デザインやモバイル性の自由度向上、コネクタやケーブルによる摩耗や劣化の削減など、有線のシステムと比べて様々なメリットを得ることができます。さらに既存システムへのレトロフィットも簡単です。

つまり、IO-Linkワイヤレスは実績ある有線のIO-Linkが持つ信頼性と性能を維持したまま、センサ/アクチュエータのより柔軟かつ持続性ある統合を可能にします。

IO-Linkワイヤレス対応デバイス

  • 最大8つのセンサ/アクチュエータを接続できるIO-Linkワイヤレス対応I/Oハブ
  • 既存のIO-Link対応デバイスをワイヤレス化するIO-Linkワイヤレス対応ブリッジ
  • FA専用として規格された十分な速さと信頼性(レイテンシー5ms、エラーレート10-9)
  • 産業環境に対応する保護構造
  • IO-Linkワイヤレスシステムへ簡単に接続