光電センサによるロール径の監視
ロールプレスのダウンタイムを最小限に抑え、バッテリーセルの製造を継続的に稼動させるためには、効率的なフィルム交換が必要となります。Balluff の光電距離センサはフィルムロールの径を継続的に監視します。このセンサは、フィルムの色、材質、反射の影響を受けずに正確に測定します。ティーチングされたスイッチポイントは、なくなりそうなロールを検出し、交換が必要なことを知らせます。Balluff のセンサは測定範囲の設定が可能なため、とても柔軟に使用できます。
当社のRFIDシステムは、すべての生産工程を透明化し、追跡可能にするために使用されます。したがって、最新の生産要件を実現し、すべてのデータを常に監視するための重要なコンポーネントです。
より速く、よりフレキシブルに、より効率的に、より適応性の高い生産には、センサーからインターネットへのシームレスな通信が必要です。そのためには、この情報を提供するコンポーネントが必要です。同時に、あらゆるレベルでデータを転送するインフラも必要です。
ロールプレスのダウンタイムを最小限に抑え、バッテリーセルの製造を継続的に稼動させるためには、効率的なフィルム交換が必要となります。Balluff の光電距離センサはフィルムロールの径を継続的に監視します。このセンサは、フィルムの色、材質、反射の影響を受けずに正確に測定します。ティーチングされたスイッチポイントは、なくなりそうなロールを検出し、交換が必要なことを知らせます。Balluff のセンサは測定範囲の設定が可能なため、とても柔軟に使用できます。