おすすめアクセサリー
- 接続 1
- 7/8"-ソケット, ストレート, 5-ピン
- 接続 2
- 7/8"-オス, アングル, 5-ピン
- ケーブル
- PUR ブラック, 15 m, ドラッグチェーンに適合
- 導体数
- 5
- ケーブル周囲温度範囲、固定配線
- -50...80 °C
- ケーブル周囲温度範囲、可動配線
- -20...80 °C
- 電源電圧 Ub
- 300 VDC / 300 VAC
- 定格電流(40 ℃)
- 10.0 A
- 保護等級
- IP67、IP68/IP67、IP68