- 接続 1
- D-Sub-オス, アングル, 9-ピン
- 接続 2
- M12x1-オス, ストレート, 4-ピン, B-コーディング済
- 接続 3
- M12x1-ソケット, ストレート, 5-ピン, B-コーディング済
- 電源電圧 Ub
- 30 VDC
- 定格電流(40 ℃)
- 3.0 A
- 保護等級
- IP30
- 周囲温度範囲
- -20...70 °C
- 承認/ 適合
- WEEE
テクニカルドキュメント
-
データシート
-
廃棄
推奨アクセサリーはありません。
- ECLASS 10.1
- 27-44-01-06
- ECLASS 11.0
- 27-44-01-06
- ECLASS 5.1.4
- 27-25-01-07
- ECLASS 6.2
- 27-27-92-21
- ETIM 4.0
- EC001855
- ETIM 5.0
- EC002062
- ETIM 6.0
- EC002062
- ETIM 7.0
- EC002062
- UNSPSC 11
- 26121604
- UNSPSC 7.0901
- 26121604
- eCl@ss 4.1
- 27-27-90-00
- eCl@ss 5.1.3
- 27-25-01-07
- eCl@ss 8.1
- 27-44-01-06
- eCl@ss 9.0
- 27-44-01-06
- eCl@ss 9.1
- 27-44-01-06