ログイン

お客様の条件に沿った価格計算のため、ご登録ください。

会社として登録

新しいオンラインアカウントをリンクするために、お客様番号が既にあるかどうかを確認します。

登録
製品
分野とソリューション
企業情報
サービス&サポート
ダウンロード

BCC0E64

レセプタクル

型式:

BCC A354-0000-20-RN010-006

ローディング...
接続
7/8" オス、ストレート、4 ピン
導体数
4
導体断面積
16 AWG
素線長 L
0.60 m
電源電圧 Ub
600 VDC / 600 VAC
定格電流(40 ℃)
10.0 A
保護等級
IP67
承認/ 適合
cULus
WEEE
テクニカルドキュメント
  • データシート

  • 廃棄

推奨アクセサリーはありません。
ECLASS 10.1
27-44-01-03
ECLASS 11.0
27-44-01-03
ECLASS 5.1.4
27-27-92-01
ECLASS 6.2
27-27-92-01
ETIM 4.0
EC001121
ETIM 5.0
EC002635
ETIM 6.0
EC002635
ETIM 7.0
EC002635
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 4.1
27-27-92-01
eCl@ss 5.1.3
27-27-92-01
eCl@ss 8.1
27-44-01-03
eCl@ss 9.0
27-44-01-03
eCl@ss 9.1
27-44-01-03