- Special characteristics
- Washdown
- 接続 1
- 7/8"-ソケット, ストレート, 4-ピン
- 接続 2
- 7/8"-オス, ストレート, 4-ピン
- ケーブル
- TPE-V 灰色, 10 m
- 導体数
- 4
- ケーブル周囲温度範囲、固定配線
- -50...105 °C
- ケーブル周囲温度範囲、可動配線
- -25...105 °C
- 電源電圧 Ub
- 300 VDC / 300 VAC
- 定格電流(40 ℃)
- 10.0 A
- 保護等級
- IP69K/ IP69K
- 承認/ 適合
-
CE
Ecolab