製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

BCC0KW8

BCC M415-0000-1A-016-PS0525-003

シールド付きセンサーケーブル

接続
M12×1 ソケット、ストレート、5 ピン、A-コーディング済
スイッチング出力
非等価
ケーブル
PUR シールド付き ブラック, 0.3 m, ドラッグチェーンに適合
導体数
5
導体断面積
0.25 mm²
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
接続
M12×1 ソケット、ストレート、5 ピン、A-コーディング済
スイッチング出力
非等価
ケーブル
PUR シールド付き ブラック, 0.3 m, ドラッグチェーンに適合
導体数
5
導体断面積
0.25 mm²
ケーブル周囲温度範囲、固定配線
-50...80 °C
ケーブル周囲温度範囲、可動配線
-25...80 °C
電源電圧 Ub
60 VDC / 60 VAC
定格電流(40 ℃)
4.0 A