- 接続
- M12×1 ソケット、ストレート、5 ピン、A-コーディング済
- スイッチング出力
- 非等価
- ケーブル
- PUR シールド付き ブラック, 20 m, ドラッグチェーンに適合
- 導体数
- 5
- 導体断面積
- 0.25 mm²
- ケーブル周囲温度範囲、固定配線
- -50...80 °C
- ケーブル周囲温度範囲、可動配線
- -25...80 °C
- 電源電圧 Ub
- 60 VDC / 60 VAC