おすすめアクセサリー
- 仕様
- 0.5 mm、90°
- 使用
- ファイバーベース機器 BFB 用
- 推奨センサアンプ
- BFB 75K-001-..
- 光ファイバー材質
- PMMA
- ケーブル長 L
- 2 m
- シース材質
- PE
- 周囲温度範囲
- -40...70 °C
- 材質
- 真鍮 ニッケルめっき
- 光ファイバー検出面
- Ø 0.5 mm
- 光ファイバー検出面
- 1本のファイバ
- 保護等級
- IP65
必須のアクセサリー
- ECLASS 10.1
- 27-27-36-06
- ECLASS 11.0
- 27-27-36-06
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-92-08
- ECLASS 6.2
- 27-27-92-08
- ETIM 4.0
- EC002651
- ETIM 5.0
- EC002651
- ETIM 6.0
- EC002651
- ETIM 7.0
- EC002651
- UNSPSC 11
- 41112103
- UNSPSC 7.0901
- 41112103
- eCl@ss 4.1
- 27-27-90-03
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-92-03
- eCl@ss 8.1
- 27-27-92-08
- eCl@ss 9.0
- 27-27-36-06
- eCl@ss 9.1
- 27-27-36-06